Van đóng mở MS6-EE-1/2-V24-F1A-B

8176514

GTIN 4052568625504

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
G1/2
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
5000 l/min