Festo AX Motion Insights Pneumatic
Festo AX Motion Insights Pneumatic

Festo AX Motion Insights Pneumatic

Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen oder Testlizenzen anzufordern

Zurück zu den Suchergebnissen

Dieses Produkt ist jetzt im Festo Online Shop erhältlich.

Direkt zum Produkt wechseln →

Vermeiden Sie Maschinenstillstände durch Komponentenausfall mittels kontinuierlichem KI-basierten Zylindermonitoring. Unsere Industrial App AX Motion Insights Pneumatic vereinfacht den Einstieg in die zustandsbasierte Instandhaltung von Pneumatik-Komponenten: Dank standardisierter KI-Modelle und benutzerfreundlicher UI gelingt die Inbetriebnahme mit wenigen Mausklicks. Starten Sie ihre KI-Reise jetzt!

Beschreibung

Ungeplantes wird durch Daten planbar. Pneumatische Antriebe werden in fast jeder Maschine für Automatisierungsaufgaben eingesetzt. Ausfallende Komponenten führen zu ungeplanten Stillständen. Mit Festo AX Motion Insights Pneumatic bieten wir Predictive Maintenance für Zylinder und damit eine KI-Lösung zum Fixpreis, die Sie eigenständig einfach installieren und integrieren können. "Plug and Play": einfach Industrial App laden und loslegen! 

 

Highlights

  • Kontinuierliche Überwachung der pneumatischen Antriebskette auf Verschleiß und Anomalien
  • Konnektivität über SPS-Baustein
  • Plug and Play: Kein Data-Science- oder KI-Know-how erforderlich
  • Funktioniert mit Antrieben aller Hersteller: Eine Standard-App für alle
  • Einfache Darstellung und Zugriff über Browser

 

 

Ihre Vorteile:

  • Wartungen planbar machen, ungeplante Stillstände reduzieren
  • Höhere Produktivität (OEE) und Output
  • Reduzierte Produktions- und Personalkosten
  • Verlängerte Lebensdauer Ihrer Anlagen
  • Fixpreis pro Zylinder macht die Investition planbar

 

Lizenzoptionen

Bei Festo AX Motion Insights Pneumatic können Sie aus verschiedenen Paketgrößen wählen. Die Lizenzen sind Ein-Jahres-Lizenzen, die, wenn nicht gekündigt, automatisch verlängert werden.

  • Festo AX Motion Insights Pneumatic Lizenzpaket zur Überwachung von 10 Zylindern (8201760,  GASA-MIP-CTR-12M-10)
  • Festo AX Motion Insights Pneumatic Lizenzpaket zur Überwachung von 100 Zylindern (8201761,  GASA-MIP-CTR-12M-100)
  • Festo AX Motion Insights Pneumatic Lizenzpaket zur Überwachung von 1.000 Zylindern (8201762,  GASA-MIP-CTR-12M-1000)

Rechenbeispiele:

Sie wollen 20 Zylinder in Ihrer Maschine überwachen?
Kaufen Sie zweimal „GASA-MIP-CTR-12M-10“

Sie wollen 230 Zylinder in Ihren Anlagen überwachen?
Kaufen Sie zwei „GASA-MIP-CTR-12M-100“ und dreimal „GASA-MIP-CTR-12M-10“

 

Features

  • KI-basierte Industrial App zur Überwachung von linearen Pneumatikaktuatoren
  • Kompatibilität mit allen Herstellern, Konnektivität über bereitgestellten Steuerungs-Funktionsbaustein
    • Derzeit verfügbar: Siemens S7 (Classic und TIA), Rockwell (Logix 5000-basiert), Beckhoff (TwinCAT 3)
    • Andere SPS-Hersteller: in späteren Release mit komfortablem Onboarding-Wizard und heute bereits auf Anfrage mit Individualaufwand konnektierbar.
  • Übersichtliche Dashboards für den schnellen Einblick
  • Umfassende Reports für die Steuerung von Instandhaltungsaufgaben
  • Integration mit Wartungsmanager Festo AX Smartenance möglich: Steigen Sie ein in ein umfassendes, digitales Instandhaltungsmanagement: zustandsbasiert und effektiv
  • Flexibler Einsatz vom Edge-IPC bis zur Cloud dank Nutzung der Docker Container-Technologie
Technische Details

Die AX Motion Insights Pneumatic Software wird als OCI-Container ausgeliefert. Als Ausführungsumgebung wird daher eine installierte Container-Runtime benötigt. Als Kunde erhalten Sie Zugang zu unserer Container Registry und können die App über diese Registry beziehen. Der Prozess ist im Benutzerhandbuch/Application Note beschrieben.

Technische Anforderungen

Die Industrial App läuft auf Industrie-PCs, Virtuellen Maschinen (VM) oder anderen Geräten und Computing-Instanzen die die nachfolgenden Hardware-Anforderungen erfüllen:

  • CPU: min. 4-Core, x86-64bit (Core i5 oder höher)
  • HDD: 120 GB oder mehr
  • RAM: 8 GB oder mehr
  • 1x Ethernet Netzwerk-Interface

Und die nachfolgenden Software-Anforderungen:

  • Installierte Docker runtime (OCI container)
  • Docker-Compose v2.0
  • WebUI: optimiert für Webkit-basierte Browser und Firefox
  • UI ist optimiert für eine Auflösung von: 1024x768 oder höher

Festo AX Motion Insights Pneumatic greift die über den Funktionsbaustein bereitgestellten Daten ab. Dazu ist auf Siemens-Steuerungen die PUT/GET-Kommunikation zu aktivieren. 

Festo AX Motion Insights Pneumatic kann Pneumatikaktuatoren unterschiedlicher Hersteller überwachen. Als einzige Einschränkung gilt die Formel bzgl. der Verfahrzeit des Aktuators. Diese muss größer als das zehnfache der SPS-Zykluszeit betragen:

Verfahrzeit > Zykluszeit SPS * 10