Thiết bị thử nghiệm có thể thích ứng của nhà sản xuất hệ thống Phần Lan PKC Electronics đánh dấu sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới trong việc thử nghiệm các thiết bị đầu cuối điện tử, vì trước đây đây chủ yếu là một hoạt động thủ công. Tuy nhiên, vì các thiết bị di động như điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc thiết bị định vị có màn hình cảm ứng và các chức năng âm thanh hoặc video phức tạp ngày càng trở nên phức tạp hơn, việc kiểm tra 100% các thiết bị này cũng ngày càng trở nên tốn công sức nhiều hơn. Các bài kiểm tra chức năng của giao diện người dùng, các bài kiểm tra vuốt màn hình cảm ứng, hoạt động của các nút và chuyển mạch trên các mặt của thiết bị di động cũng như kiểm tra loa và micrô đòi hỏi các quy trình kiểm tra rộng rãi và được xác minh chất lượng.
Thị trường điện thoại thông minh và máy tính bảng đang phát triển nhanh chóng sẽ tiếp tục thúc đẩy nhu cầu về các thiết bị đáng tin cậy cho các bài kiểm tra chức năng mở rộng. Chỉ trong năm 2013, 1,4 tỷ điện thoại thông minh đã được sử dụng trên toàn thế giới. Số lượng máy tính bảng đã tăng từ 17 triệu trong năm 2010 lên 195 triệu vào năm ngoái.
"Ngày nay, điều quan trọng là có thể cung cấp các thiết bị kiểm tra trọng yếu, trong đó bạn chỉ phải nhanh chóng thay đổi bộ chuyển đổi cho các định dạng khác nhau của thiết bị đầu cuối và gọi phần mềm phù hợp cho quy trình kiểm tra chỉ bằng một nút nhấn", giải thích Kimmo Hyrynkangas, Giám đốc Khu vực Kinh doanh Giải pháp Thử nghiệm tại PKC Electronics ở Phần Lan. "Sự thay đổi bộ chuyển đổi này và sự thay đổi chương trình liên quan xảy ra trung bình hai lần một ngày cho nhiều người dùng cuối", Hyrynkangas tiếp tục.
Marko Anttila, Giám đốc vận hành tại Elektrobit cho biết: “PKC Electronics đã phát triển chính xác một thiết bị kiểm tra linh hoạt như vậy theo ý tưởng của chúng tôi với thương hiệu Chameleon. Elektrobit là nhà sản xuất thiết bị cuối di động và hệ thống thông tin giải trí cho xe của Phần Lan. Anttila cho biết: “Được trang bị các bộ chuyển đổi thích hợp, loạt vừa và nhỏ với 10.000 đến 100.000 đơn vị cũng có thể được kiểm tra một cách nhanh chóng và đáng tin cậy.
Tự động hóa cao: Các thiết bị cuối di động chỉ được lắp vào theo cách thủ công.
Tính linh hoạt và khả năng thích ứng cao của thiết bị thử nghiệm giúp thiết bị thử nghiệm có thể phản ứng với nhiều loại biến thể và vòng đời sản phẩm ngày trở nên ngắn hơn của thiết bị cuối di động. Kết quả là, thời gian phát triển liên tục bị giảm xuống. Nó trở nên cần thiết để thực hiện các thử nghiệm rộng rãi ngay trong giai đoạn phát triển. Lý tưởng nhất là các hệ thống thử nghiệm có thể được sử dụng cả trong giai đoạn phát triển và sản xuất hàng loạt. Yêu cầu bổ sung của khách hàng cuối: Nhiều chức năng kiểm tra nên được đặt trong một giai đoạn kiểm tra duy nhất để đảm bảo thông lượng nhanh chóng trong sản xuất số lượng lớn. Điều này bao gồm kiểm tra màn hình / cảm ứng, kiểm tra chức năng, kiểm tra âm thanh và kiểm tra tần số vô tuyến, nhưng cũng đánh giá kỹ lưỡng như phân tích tích hợp đầy đủ các kết quả kiểm tra âm thanh. Do đó, hệ thống Chameleon đặt ra một tiêu chuẩn mới cho các dụng cụ thử nghiệm tích hợp mà cho phép các phép thử được thực hiện trên một nền tảng nhỏ gọn, duy nhất.
Bởi vì một xu hướng khác đang xuất hiện trong ngành: vì hệ thống thử nghiệm được tích hợp vào các tế bào sản xuất, các thiết bị thử nghiệm ngày càng phải nhỏ hơn. Điều quan trọng nữa là có thể cung cấp đủ công suất thử nghiệm, vì quá trình thử nghiệm không được phép dẫn đến tắc nghẽn phân phối. Hyrynkangas cho biết: “Thiết bị thử nghiệm dòng Chameleon cũng nổi bật trên thị trường vì chúng có thể thực hiện phân tích các bài thử nghiệm trong chính thiết bị.
Kỹ sư trưởng Risto Mäkelä tại PKC Electronics cho biết: “hệ mặt phẳng EXCM của Festo xuất hiện trên thị trường vào đúng thời điểm", bởi vì “với cổng xử lý nhỏ gọn, sẵn sàng cài đặt này, bạn có thể dễ dàng định vị chính xác và nhanh chóng trong điều kiện lắp đặt chặt chẽ.”
Jukka Merisalo, Giám đốc Tài khoản Chính tại Festo Phần Lan, cho biết thêm: “Bất cứ nơi nào đếm từng milimet, hệ mặt phẳng EXCM đều thể hiện thế mạnh của nó.” Trên thực tế, hệ mặt phẳng nhỏ gọn có thể di chuyển đến bất kỳ vị trí nào trong khu vực làm việc. Nó chỉ cần diện tích của một tờ giấy DIN A4 cho việc này. Dây đai răng tuần hoàn di chuyển con trượt trong không gian hai chiều (trục XY). Các động cơ cố định được kết hợp với điều này. Các khối lượng chuyển động vẫn ở mức thấp nhờ vào khái niệm truyền động động học song song. Điều này cho phép định vị nhanh chóng ở tốc độ lên đến 500 mm/s và lặp lại độ chính xác trong phạm vi ± 0,05 mm.
Trục Z với rãnh trượt điện EGSL chịu trách nhiệm cho các chức năng kiểm tra của các bài kiểm tra chạm và vuốt. Ngoài ra, một micrô và một khối đèn được gắn vào trượt khí nén DGSL. Điều này cho phép cái bài kiểm tra âm thanh, camera và màn hình.
Nỗ lực cần thiết cho việc vận hành và tích hợp máy nhanh chóng cũng thấp: gói bộ điều khiển và truyền động được thông số sẵn mang lại cho người dùng cảm giác an toàn khi có thể cống hiến hết mình cho năng lực cốt lõi của chính họ mà không phải sa lầy vào các chi tiết liên quan đến tự động hóa. Mäkelä tóm tắt: “Cơ hội nhận được trọn gói bao gồm phần cứng, phần mềm và dịch vụ tư vấn từ Festo là yếu tố quyết định để chúng tôi ủng hộ Festo."
Pajuniityntie 43
92120 Raahe
Phần Lan
Lĩnh vực hoạt động: các giải pháp trọng yếu để kiểm tra, kiểm soát năng lượng cũng như thiết kế và sản xuất cơ điện