Riccardo Panepinto, Giám đốc Hoạt động của Cama Group ở Ý vui mừng cho biết: “Các máy thuộc 'thế hệ đột phá' tạo ra không gian phù hợp trong các xưởng và triển vọng tăng trưởng mới - cho chúng tôi và khách hàng của chúng tôi." Điều này mở ra chân trời hoàn toàn mới cho các nhà sản xuất thương hiệu trong việc bố trí hệ thống của các nhà máy của họ. vì giờ đây họ linh hoạt hơn để tích hợp các thành phần khác của nhà máy vào dây chuyền sản xuất Một tính năng đặc trưng của máy thông thường là tủ điều khiển lớn bên ngoài máy Các bộ điều khiển trong tủ này được kết nối với các ổ đĩa, cảm biến và van bằng nhiều loại cáp và chiều dài của ống dài vài mét.

Máy nhỏ gọn hơn
Với “Thế hệ đột phá”, Cama đã thiết kế máy móc của mình hoàn toàn mới. Điều này làm cho nó có thể giảm không gian yêu cầu của một máy. Các tủ điều khiển với các thành phần điện và khí nén được tích hợp ở các góc của bệ máy. Yêu cầu về không gian nhỏ hơn đối với máy móc làm cho nhiều thứ có thể thực hiện được: số lượng và chiều dài của cáp và ống mềm được giảm xuống và các mô đun và thành phần cần thiết có thể dễ dàng được đặt ở nơi cần thiết. Điều này làm cho chúng dễ dàng tiếp cận hơn. Sản phẩm cốt lõi là van cụm CPX/MPA của Festo với cấp bảo vệ IP65.

Panepinto giải thích: “Các van cụm với CPX và feldbus làm giảm đáng kể hệ thống dây điện và đường ống, do đó không gian cần thiết cho các máy của chúng tôi". CPX kết nối chuỗi điều khiển khí nén và điện và kết nối chúng dễ dàng, nhanh chóng, linh hoạt và liền mạch với tất cả các khái niệm tự động hóa và các tiêu chuẩn cụ thể của công ty. “Van cụm cũng cung cấp các chức năng chẩn đoán. Chúng tôi có thể dễ dàng đáp ứng các yêu cầu của các nhà sản xuất thương hiệu lớn, chẳng hạn như bảo trì phòng ngừa", nhà lắp ráp hệ thống cho biết.

An toàn hơn

Chủ đề về an toàn nhà máy và máy móc cũng đã được thực hiện trong thế hệ máy mới. Van tăng áp và van thông hơi MS6SV được sử dụng để thông hơi. Nó bảo vệ một cách đáng tin cậy chống lại sự khởi động bất ngờ và có khả năng thông gió gấp 1,5 lần so với khả năng nạp gió.

“Thế hệ máy đột phá” mới bao gồm CL 175 được trình bày bởi Cama, một SideLoader cực kỳ linh hoạt. Công ty đã thiết kế lại hoàn toàn chiếc máy đóng gói này về bố cục và chức năng. Nó có thể tải màng co, bao, túi, vỉ và bao bì sơ cấp khác vào các thùng carton được tạo sẵn.

Hỗn hợp công nghệ thông minh

Việc xử lý tải bao gồm một bộ phận xử lý với một trục EGC điện để di chuyển chính xác đến các vị trí trung gian và một xy lanh trượt mini DGSL khí nén. EGC giúp tiết kiệm 30% thời gian lắp ráp so với trục điện tự gắn và tự lắp ráp.
Việc sử dụng có ý thức công nghệ truyền động khí nén và điện mang lại độ chính xác cao với khả năng chịu tải đồng thời.

Cama SpA

Via Como, 9
23846 Garbagnate Monastero
Nước Ý

www.camagroup.com

Lĩnh vực hoạt động: Kỹ thuật và hệ thống sản xuất và máy móc của quy trình đóng gói

  1. Bài báo này đã xuất hiện trên tạp chí khách hàng Festo về xu hướng tự động hóa tháng 1.2015
  2. Hình ảnh: Cama