Ô tô ngày nay là một ví dụ điển hình hoàn hảo về các quy trình hoàn toàn tự động. Từ con vít nhỏ nhất đến tấm kim loại lớn nhất, từ giây đầu tiên sản xuất đến thử nghiệm hiệu suất cuối cùng của động cơ - hàng nghìn bước công việc chồng lên nhau liền mạch. Chất lượng của sản phẩm tăng lên theo tiến trình tự động hóa. Các quy trình càng trở nên an toàn và đáng tin cậy hơn, thì chi phí vận hành cho công việc bảo trì và thời gian ngừng hoạt động của nhà máy càng giảm.
Do đó, tăng độ an toàn của quy trình là một lý lẽ cạnh tranh quan trọng đối với một công ty như NSM Magnettechnik GmbH, nhà sản xuất hệ thống băng tải được sản xuất dành riêng cho khách hàng, hợp tác với các công ty hàng đầu trong ngành công nghiệp ô tô. Trong một hệ thống mới để xếp kim loại tấm, các chuyên gia dựa vào sự kết hợp van-xy lanh sẵn sàng lắp đặt bao gồm van VUVG riêng lẻ và xy lanh tiêu chuẩn DSBC với đệm PPS tự điều chỉnh vị trí cuối. Ngay trong năm trăm bản sao, giải pháp cài đặt sẵn đảm bảo giảm xóc chính xác và chuyển động đồng bộ.
Cách nhỏ, hiệu quả lớn
Những điều được cho là nhỏ thường tạo nên sự khác biệt lớn - ví dụ như việc thay đổi các xy lanh khí nén trong hệ thống xếp chồng cho bảng mạch (tấm kim loại tấm). Nếu sau này trở thành những bộ phận bên ngoài hoàn hảo cho ô tô, chẳng hạn như nóc xe, cửa, nắp ca-pô và đuôi xe, thì không chỉ phần cắt tối ưu mới đóng vai trò quan trọng.
Không được mắc sai lầm khi đặt và xếp bảng. Nếu chỉ một trong số 500 xy lanh khí nén đẩy tấm kim loại được vận chuyển bằng băng từ lên chồng không đúng lúc hoặc sai cách, điều này sẽ dẫn đến các khuyết tật về hình dạng làm giảm chất lượng của sản phẩm. Trong khi việc ép các bộ phận kim loại tấm được vận chuyển bằng từ tính được thực hiện trong các hệ thống trước đây bằng cách sử dụng xy lanh DNCB với giảm chấn PPV có thể điều chỉnh bằng tay, độ an toàn của quy trình có thể được tăng lên đáng kể bằng cách chuyển sang xy lanh DSBC mới với giảm chấn PPS tự điều chỉnh.
Việc điều chỉnh đồng bộ 500 xy lanh khí nén trong hệ thống xếp chồng NSM cho đến nay chỉ là trò chơi của trẻ nhỏ. Với xy lanh DNCB, đã ra đời trong nhiều năm, giảm xóc PPV phải được cài đặt trước riêng lẻ. Để an toàn và dễ dàng kiểm soát trực quan hơn, các vít điều chỉnh đã được phủ một lớp sáp niêm phong. Việc điều chỉnh giảm xóc của 500 xy lanh một cách đồng bộ tuyệt đối không chỉ tốn rất nhiều thời gian và công sức mà còn không chính xác so với các xy-lanh DSBC mới.
Nhờ có giảm xóc PPS mới tự điều chỉnh, mỗi xy lanh riêng lẻ giờ đây luôn được giảm xóc theo cùng một cách và mở rộng tuyệt đối đồng bộ. Điều này không chỉ bảo vệ các bảng mạch mà còn giúp giảm tới 70% nỗ lực bảo trì và giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động của hệ thống mới một cách bền vững. Cả hai đều là điểm cộng lớn cho NSM Magnettechnik trong cuộc cạnh tranh trong ngành ô tô.
Việc chuyển đổi từ van riêng lẻ CPE sang VUVG góp phần quan trọng khác vào việc tăng độ an toàn của quy trình và tăng hiệu quả chi phí. Với các van CPE này, các vít rất nhỏ để cố định dây cáp nhiều lần dẫn đến lỗi do siết chặt quá mức, nhưng các giắc cắm 8M của VUVG hiện mang lại sự an toàn hơn đáng kể. Đối với thợ điện, việc xử lý cũng trở nên dễ dàng hơn nhờ tiêu chuẩn công nghiệp 8M và chiều dài cáp tiêu chuẩn
Với 900 giắc cắm trong hệ thống xếp chồng, ngay cả cải tiến được cho là nhỏ này cũng mang lại lợi thế lớn. Ngoài ra, van riêng VUVG chuyển mạch ở áp suất nhỏ hơn 1 bar, CPE ở áp suất kiểm soát 1,5 bar. Do đó, khả năng chuyển đổi song song cao hơn đáng kể đạt được trong hệ thống xếp chồng mới của NSM Magnettechnik.
Với thời gian kích hoạt từ 100 đến 150 mili giây, van VUVG cho phép tần số chu kỳ cao lên đến 90 quy trình tạo dấu ấn mỗi phút. Điều này có nghĩa là sản lượng cao hơn 40% so với các hệ thống thông thường.
Với giải pháp lắp đặt sẵn được cung cấp do Festo- bao gồm xy lanh DSBC, van riêng VUVG, các kết nối vít và ống - NSM Magnettechnik cũng giúp tiết kiệm chi phí lắp đặt. Ngoài ra, nhờ vào giải pháp hoàn chỉnh dành riêng cho khách hàng, công ty có thể phản ứng đặc biệt nhanh chóng với các thắc mắc của khách hàng. Các thiết bị hiệu suất cao mới từ Festo không chỉ tăng độ tin cậy của quy trình của hệ thống mà còn cải thiện vĩnh viễn chất lượng dịch vụ.
Lützowstrasse 21
59399 Olfen
Nước Đức
Lĩnh vực kinh doanh: Phát triển, xây dựng và kinh doanh các hệ thống tùy chỉnh cho tự động hóa máy ép tự động hóa đóng gói và hệ thống băng tải