Khi đồng hồ điểm nửa đêm. Khi pháo hoa thắp sáng bầu trời đầy màu sắc. Khi nút chai bật lên - và bay trong không khí với tốc độ hơn 45 km/h, đôi khi nhanh hơn Usain Bolt, người đàn ông nhanh nhất thế giới, có thể chạy. Sau đó là đêm giao thừa. Nâng ly cùng một ly rượu vang sủi trên tay đã trở thành đồng nghĩa với thời khắc chuyển giao của năm - theo các cuộc khảo sát, khoảng 78% người Đức nhìn nhận như vậy và ở Áo thậm chí là 94%. Và cứ hai người thì một người thích rượu vang sủi bọt với cái tên lấp lánh. Giống như Kessler. Với cơ sở vật chất mới và quy trình tối ưu hóa, nhà sản xuất rượu vang sủi lâu đời nhất ở Đức muốn nâng cao hơn nữa tiêu chuẩn chất lượng của mình để tạo cơ sở lành mạnh cho sự phát triển trong tương lai. Bền vững, từng chai - cùng với các chuyên gia từ Đào tạo và Tư vấn Festo.