Đơn giản

Các hệ thống định lượng được kiểm soát áp suất, đơn giản về mặt cơ học, yêu cầu một số lượng tối thiểu các thành phần. Một bộ điều chỉnh áp suất kết hợp với van an toàn sẽ tạo áp suất cho bình chứa bằng chất lỏng. Sau đó, áp suất này sẽ đẩy chất lỏng qua các ống dây và van điện từ. Cuối cùng, vòi phân phối chất lỏng vào bình thông qua đầu kim có lỗ xác định. Với bộ tạo áp suất chân không dễ tích hợp, có thể vận hành ở mọi nơi, ví dụ như trong phòng thí nghiệm không có nguồn cấp khí nén trung tâm. Hệ thống có ít bộ phận chuyển động và dễ dàng vệ sinh, bảo trì và cấu hình. Áp suất được cài đặt tùy thuộc vào môi chất và thời gian mở van theo thể tích mong muốn. Cấu trúc cơ bản luôn giống nhau, nhưng các van khác nhau có thể được sử dụng tùy thuộc vào chất lỏng. Việc phân phối diễn ra với các van chất lỏng được phân tách môi chất, van này phải có khả năng kháng hóa chất đối với môi trường ăn mòn. Van khí được sử dụng khi dùng pipet. Hút do chân không. Đầu pipet dùng một lần ngăn ngừa nhiễm bẩn khi sử dụng các chất lỏng khác nhau. Graphical User Interface (GUI) là giao diện người dùng.

Độ chính xác

Việc xử lý lượng chất lỏng nhỏ nhất có tầm quan trọng quyết định đối với một số lượng lớn các quy trình trong tự động hóa trong phòng thí nghiệm. Với hệ thống định lượng được kiểm soát áp suất, thể tích từ 1 μl có thể được định lượng chính xác và đáng tin cậy với hệ số biến thiên < 1 % CV (tùy thuộc vào lượng chất lỏng và điều kiện xung quanh). Tốc độ của chất lỏng có thể được kiểm soát độc đáo bằng cách sử dụng áp suất – độc lập với các chức năng định lượng, hút và dùng pipet. Người dùng có thể tinh chỉnh hệ thống để có lưu lượng và độ chính xác tối ưu. Những giọt dung dịch được phân tách chính xác và khả năng lặp lại độ chính xác đáng tin cậy. Với chất lỏng nhạy cảm như huyền phù, người dùng có thể xử lý dựa trên các giải pháp nhẹ nhàng như dùng áp suất thấp hơn. Ngoài ra, có nhiều tùy chọn giám sát để giám sát quá trình.

Tính linh hoạt

Hệ thống định lượng kiểm soát áp suất mở và linh hoạt. Nhiều thông số có thể được thay đổi và thiết lập riêng lẻ. Điều này cho phép định lượng chính xác một số lượng lớn các chất lỏng khác nhau. Các hệ thống có thể được mở rộng riêng lẻ hoặc thích ứng với những nhu cầu cụ thể.

Khả năng mở rộng

Vì nhiều quy trình trong phòng thí nghiệm yêu cầu xử lý chính xác chất lỏng, dẫn đến nhu cầu tự động hóa để tăng đáng kể năng suất và cải thiện khả năng tái sản xuất quy trình. Một trong những lợi thế lớn nhất của hệ thống xử lý chất lỏng với modun định lượng kiểm soát áp suất là khả năng mở rộng của chúng. Ví dụ, các đầu phân phối đơn có thể được kết hợp bằng cách gắn chúng trên ray với lưới có thể lựa chọn tự do. Mỗi đầu phân phối có thể được điều khiển độc lập với nhau để phân phối các chất lỏng khác nhau cùng một lúc hoặc để cài đặt các thể tích khác nhau.

Năng suất

Để tăng năng suất, đầu phân phối có thể dễ dàng tích hợp vào hệ mặt phẳng. Hệ thống con này cho phép các chuyển động động học và xử lý chất lỏng trong một không gian làm việc nhỏ gọn, ví dụ như để chuẩn bị mẫu hoặc thêm chất lỏng vào các tấm microtiter. Hệ thống xử lý chất lỏng với modun định lượng kiểm soát áp suất cho phép thông lượng cao. Lưu lượng cao và áp suất dòng chảy không đổi giúp tối ưu hóa hiệu suất so với các hệ thống khác.

Festo cung cấp một danh mục sản phẩm toàn diện cho các hệ thống xử lý chất lỏng với modun định lượng được kiểm soát áp suất có thể dễ dàng thay đổi quy mô và kết hợp. Trao đổi với các chuyên gia LifeTech của Festo về giải pháp nào đáp ứng tốt nhất các yêu cầu cá nhân của bạn về độ chính xác, tính linh hoạt hoặc thông lượng.