Trong phần đầu tiên của bài viết, sự khác biệt giữa độ chụm và độ chính xác của thông số hiệu suất và ý nghĩa của chúng đã được giải thích. Trong phần thứ hai, hai chỉ số hiệu suất này sẽ được xem xét chi tiết hơn.

Chế độ chuyên gia: Đánh giá độ chụm và độ chính xác theo các phần Intra-Run, Inter-Run và từng bước

Để cho phép xác định nhanh chóng và hiệu quả các nguồn gây ra lỗi, nhà sản xuất và người vận hành hệ thống xử lý chất lỏng cần đánh giá các thông số hiệu suất một cách khác biệt và có hệ thống hơn.

Điều này có thể đạt được bằng cách chia nhỏ quá trình xử lý chất lỏng, ví dụ như trên tấm vi thể, thành các quy trình rất cơ bản như sau:

Ba tập con có thể có của một tập dữ liệu bao gồm các phép đo L × M × N:

1) Một kênh phân phối tạo ra một đợt N phần dịch cho các thử nghiệm trong quá trình chạy.

2) Một kênh phân phối phân phối M lần chạy với N thể tích chất lỏng riêng lẻ mỗi lần chạy để đánh giá hiệu suất giữa các lần chạy.

3) L kênh phân phối, mỗi kênh phân phối một lượng N thể tích chất lỏng riêng lẻ cho các thí nghiệm từ đầu đến cuối.

Đặc tính của hiệu suất định lượng trong bốn cấp độ (1) trong lần chạy, (2) lần chạy liên tục, (3) từng điểm một và (4) tải đến tải cho phép phân biệt một cách có hệ thống, chi tiết và trên hết phân tích Độ chính xác, độ chính xác và các nguồn lỗi có thể xảy ra. (1) Các phép đo trong lần chạy chủ yếu cung cấp thông tin về độ chính xác và độ chính xác cơ bản của một kênh định lượng duy nhất của bộ xử lý chất lỏng định lượng các phần nhỏ trong một lần chạy liên tục. Các lỗi được kết hợp trong thời gian nghỉ giải lao hoặc sử dụng các mẹo khác nhau sẽ bị loại trừ khỏi phân tích này. (2) Các phép đo giữa các lần chạy hiển thị lỗi do hiệu ứng thời gian tạm dừng và đánh giá khả năng tái tạo hoặc độ ổn định của hệ thống. Thời gian trễ giữa hai lượt bất kỳ cho mục đích mô tả đặc tính có thể được điều chỉnh theo thời gian tạm dừng dự kiến của ứng dụng cụ thể, từ vài giây đến vài giờ hoặc vài ngày. (3) Các phép đo từng đầu một đánh giá các nguồn lỗi do sai lệch trong kênh định lượng (ví dụ: các hộp định lượng khác nhau, sai lệch của vòi phun, sai lệch của ống, các mức áp suất khác nhau cho các kênh định lượng khác nhau, v.v.). (4) Các phép đo tải tới tải đánh giá các nguồn lỗi do quy trình tải sử dụng hộp mực hoặc đầu tip dùng một lần, chẳng hạn.