Hành vi áp điện này có thể được sử dụng trong nhiều ứng dụng, ví dụ: để tạo hoặc phát hiện sóng siêu âm, làm nguồn đánh lửa (tia lửa) cho bật lửa hay lò nướng khí propan, hoặc dùng cho chuyển động tinh vi của thấu kính quang học để lấy nét tự động trong máy ảnh điện thoại thông minh.

Công nghệ Piezo cung cấp một cách mới để phát triển các van kiểm soát áp suất hoặc lưu lượng khí. Khi điện áp được đưa vào máy uốn Piezo, máy sẽ uốn cong và nhấc ra khỏi đế van. Điện áp càng cao, cần động càng uốn cong và càng nhiều khí có thể đi qua van.

Gốm áp điện hoạt động giống như một tụ điện nhỏ vì điện áp được đưa vào làm cho vật liệu gốm tích điện và khiến nó bị uốn cong. Để lấy lại hình dạng ban đầu, vật liệu phải được xả sạc một cách chủ động. Gốm áp điện không yêu cầu bất kỳ năng lượng nào để duy trì biến dạng cơ học hiện có. Ngay cả sau khi mất điện, van vẫn duy trì vị trí hiện tại.

Điều này cũng có nghĩa là năng lượng chỉ cần thiết khi thay đổi hình dạng của máy uốn Piezo, tức là để thay đổi điện tích trên chính máy uốn. Lượng năng lượng cần có trong trường hợp này là rất nhỏ (khoảng 1 mWs) vì gốm áp điện có điện dung nhỏ (trong phạm vi từ 20 nF đến 40 nF). Ngược lại, van điện từ yêu cầu nguồn điện liên tục vài watt để duy trì trạng thái mở; van điện từ cũng được làm nóng trong quá trình này.

Do mức tiêu thụ năng lượng thấp, công nghệ Piezo là lý tưởng cho các thiết bị chạy bằng pin (sử dụng ít năng lượng hơn nhiều so với van điện từ) và cho các ứng dụng mà van không được phép làm nóng khí.

Công nghệ Piezo có những ưu điểm rất cụ thể:

  • Hành vi tương xứng
  • Không tạo nhiệt
  • Yêu cầu năng lượng thấp
  • Rất nhỏ gọn và nhẹ
  • Tuổi thọ lâu dài
  • An toàn riêng

Van Piezo không được dùng để thay thế cho van điện từ. Van Piezo hoạt động ở điện áp cao hơn, lên đến 310V, trong khi van điện từ hoạt động ở mức 5, 12 hoặc 24V. Các thiết bị điện tử điều khiển Piezo đơn giản luôn được yêu cầu để tạo ra điện áp 250 - 310V từ bộ nguồn 5, 12 hoặc 24V và để sạc, xả sạc máy Piezo áp điện. 310V có vẻ cao nhưng dòng điện tương ứng lại rất nhỏ (tối đa 5mA với điện trở nối tiếp 50 kOhm ở đầu ra). Các thiết bị điện tử Piezo được thiết kế để an toàn về điện sao cho khi chạm vào điểm tiếp xúc, điện áp ngay lập tức giảm xuống dưới 50V.

Festo cung cấp nhiều loại van với công nghệ Piezo để đáp ứng các yêu cầu về lưu lượng hoặc áp suất khác nhau trong nhiều ứng dụng. Các van này cũng có thể được sử dụng để kiểm soát khí oxy 100% vì vật liệu của van đã được kiểm tra khả năng tương thích với oxy.