SDAC-MHS báo cáo lại vị trí pít-tông của bộ truyền động có thể truy vấn từ tính mà không cần tiếp xúc. SDAC-MHS khả dụng dưới dạng phiên bản IO-Link hoặc với đầu ra tương tự cổ điển 0 ... 10 V.
1. Dưới dạng một bộ phát định vị, nó cung cấp tín hiệu đầu ra tỷ lệ đường đi trong khu vực phát hiện. Bộ phát này được thiết kế theo tiêu chuẩn giao tiếp IO-Link. Ngoài ra, người dùng có thể lập trình 4 kênh dưới dạng công tắc xi lanh, bộ so sánh cửa sổ hoặc bộ so sánh độ trễ thông qua IO-Link.
2. SDAC-MHS cung cấp một phản hồi nhị phân về vị trí pít tông dưới sự hỗ trợ của công tắc xi lanh có thể được lập trình. Một tín hiệu đầu ra 24 V được sử dụng làm tiêu chuẩn. Hai điểm chuyển đổi công tắc xi lanh có thể được dạy trực tiếp trên thiết bị trong khu vực phát hiện – bằng nút điều khiển điện dung. Điều chỉnh cảm biến bằng cách sử dụng nút Teach nhanh hơn nhiều so với điều chỉnh thủ công hai công tắc xi lanh. Khả năng lập trình PNP/NPN/NO/NC trực tiếp trên thiết bị nên số lượng bộ phận và phiên bản có thể được giảm đáng kể.
Nhờ thiết kế rất nhỏ, SDAC-MHS là giải pháp lý tưởng cho bộ gắp, xy lanh nhỏ gọn và trong tất cả các ứng dụng có ít không gian lắp đặt.