• Các sản phẩm
  • Tải xuống
  • Sơ đồ

ADN vô cùng nhỏ gọn, nhẹ và được nén đến mức cần thiết. Thiết kế mạnh mẽ của nó đạt tiêu chuẩn ISO và sở hữu hơn 350 biến thể với nhiều kích cỡ, chiều dài cũng như giảm chấn, khiến nó trở nên cực kỳ phù hợp đối với nhiều ứng dụng.

Nhiều khả năng hơn cả tiêu chuẩn

  • Từ ⌀ 12 đến 125 mm
  • Những biến thể riêng lẻ có thể được cấu hình trực tuyến dễ dàng
  • Phụ kiện lắp đặt phong phú cho hầu hết mọi tình huống lắp đặt

Hiệu suất cao hơn - đem lại hiệu suất cao nhất cho hệ thống của bạn

  • Tốc độ và chu kỳ máy cao có thể đạt được nhờ đặc tính vận hành đặc trưng và khả năng giảm chấn tuyệt vời
  • Không gian lắp đặt giảm tới 50% so với các xy lanh tiêu chuẩn lớn ISO 15552
  • Được thiết kế một cách có hệ thống: 1 cảm biến tiệm cận, có thể được sử dụng trong các khe chữ T nằm trên 3 mặt, phù hợp cho mọi kích cỡ và nhiều dòng sản phẩm xy lanh khác

Với giảm chấn PPS có thể tự điều chỉnh

  • Không cần mất công điều chỉnh hay điều chỉnh lại
  • Quá trình đáng tin cậy vì không cần phải điều chỉnh nữa
  • Giảm độ rung và tiếng ồn khi vận hành