Hệ van lập trình chuyển động VTEM

Khí nén số hóa: Lần đầu tiên trên toàn thế giới, gệ van lập trình chuyển động VTEM sử dụng van có các chức năng được điều khiển bởi ứng dụng. Công nghệ thông minh bao gồm khí nén, cảm biến, điện tử và phần mềm cho phép thực hiện nhiều nhiệm vụ chuyển động và giám sát.
  • Many functions for movement, pressure and flow in one component – thanks to apps
  • Độ chính xác lặp lại cao nhất thông qua các bộ thông số kỹ thuật số
  • Easy to trace – ideal for the Industry 4.0
  • Easy to duplicate the parameters
  • Tăng hiệu quả năng lượng
  • Giảm độ phức tạp và thời gian đưa ra thị trường
  • Tăng lợi nhuận và bảo vệ bí quyết
  • Predictive maintenance
  • Chi phí lắp đặt thấp
  • Hoạt động bền vững nhờ hành trình hồi lưu giảm áp suất và phát hiện rò rỉ
Định cấu hình sản phẩm
  • Điểm nổi bật của sản phẩm
  • Các sản phẩm
  • Tải xuống

Hàng đầu trong mọi lĩnh vực

Hệ van lập trình chuyển động của Festo thể hiện thế mạnh một cách tối ưu trong lĩnh vực điều khiển chuyển động khí nén, áp suất và lưu lượng. Nếu kết hợp ba lĩnh vực này khi sử dụng, bạn sẽ nhanh chóng thấy rõ tiềm năng đáng kinh ngạc của khí nén số hóa. Khí nén được điều khiển thông qua các ứng dụng, cấu trúc van với nhiều mức độ hơn hẳn trong điều khiển, thu thập dữ liệu và xử lý dữ liệu tích hợp làm cho khí nén trở thành lựa chọn phù hợp cho tương lai, đặc biệt là đối với Công nghiệp 4.0.

Ba ứng dụng sau đây là ví dụ cho thấy bạn có thể thực hiện những loại chuyển động tự do đa dạng nào với VTEM – cũng để trang bị thêm cho hệ thống của bạn.

Chi tiết các ứng dụng

Gắp và thả rất linh hoạt

Với hệ van lập trình chuyển động VTEM, bạn có thể triển khai tất cả các chức năng của ứng dụng Gắp và thả chỉ trong một hệ thống. Có thể bỏ qua nhiều bộ phận như giảm chấn, van tiết lưu. Việc thiết kế sẽ dễ dàng hơn nhiều vì giờ đây các ứng dụng chuyển động đảm nhận nhiều nhiệm vụ và thay thế các cấu trúc cơ học phức tạp. Để có chất lượng ổn định không thay đổi, bạn có thể đọc dữ liệu quy trình bất kỳ lúc nào và phản ứng nhanh với các sai lệch.

Kiểm soát đồng thời nhiều luồng

Việc làm đầy các bể chứa như chai bằng nitơ hoặc các khí khác trở nên tiết kiệm hơn với ứng dụng "Kiểm soát dòng chảy". Điều khiển lưu lượng với tối đa 8 kênh diễn ra đồng thời. Việc định lượng chính xác cũng giúp bạn tiết kiệm lượng nitơ đáng kể. Bộ điều khiển nitơ số hóa chống giả mạo, linh hoạt – và thậm chí rút ngắn thời gian chu kỳ nhờ ứng dụng "Mức áp suất có thể lựa chọn".

Chỉnh sửa song song các quy trình phức tạp

Với ứng dụng chuyển động "Mức áp suất có thể lựa chọn", bạn điều khiển tối đa 8 xy lanh tác động kép có chức năng xử lý song song một bồn nhựa với các nhiệm vụ khác nhau. Việc kiểm soát áp suất được số hóa riêng cho từng xy lanh, đảm bảo áp suất làm việc chính xác trong từng trường hợp mà không cần cảm biến bên ngoài. Nhờ đó bạn đạt được độ an toàn quy trình tối ưu và tiết kiệm khí nén ở nhiều vị trí.