Lực kẹp của HEPP lên đến 400 N và hành trình lên đến 56 mm có thể điều chỉnh với nhiều loại phôi gia công - bất kể kích thước và đặc tính vật liệu.
Vị trí, hành trình, tốc độ, gia tốc hay lực kẹp: bạn chỉ cần nhập các thông số. Với điều này và động cơ điện, bạn có thể dễ dàng điều chỉnh HEPP cho các ứng dụng của mình. Các đặc tính di chuyển và nâng hạ phôi của nó cũng có thể được xác định một cách lý tưởng trong các quy trình sản xuất phức tạp trong ngành công nghiệp điện tử và linh kiện nhỏ, tự động hóa phòng thí nghiệm hoặc chế tạo máy đặc biệt.
Bộ điều khiển tích hợp làm cho HEPP rất nhỏ gọn. Và giao tiếp thông qua các giao diện như PROFINET®, EtherNet / IP®, EtherCat® cho phép dễ dàng vận hành, tham số hóa và giám sát trong thời gian thực. Thông qua EtherCat® với Festo PLC CPX-E, bạn có thể tối ưu hóa các quy trình và nhận giải pháp hệ thống thông minh với các sản phẩm tương thích.
Nếu nguồn điện bị gián đoạn, bộ giữ phanh tích hợp đã được chứng minh sẽ đảm bảo dừng lại an toàn.