Với đối tác cho xy lanh tiêu chuẩn DSNU của mình, chúng tôi cung cấp cho bạn một phiên bản DSNU-S thậm chí mỏng hơn và ngắn hơn cho mỗi hành trình tương tự. Để có thêm nhiều lợi thế về không gian. Bền vững và tiết kiệm tài nguyên.
Xi lanh khí nén tác động kép nhỏ gọn này giúp tiết kiệm vật liệu và do đó trọng lượng. Điều này tạo tiền đề cho ổ đĩa này không chỉ dành cho các ứng dụng trong không gian hẹp và hạn chế, mà còn ở những nơi nó phải được mang theo như một khối lượng chuyển động. Xi lanh khí nén DSNU-S có thể được gắn chỉ với một ren trung tâm ở phía bên của cần piston và do đó tiết kiệm công sức lắp đặt ngay từ đầu.
Dễ dàng xử lý ổ đĩa khí nén nhỏ gọn này do có thêm các bề mặt then chốt, giảm chấn cố định hoặc tự điều chỉnh và khả năng kết hợp với công tắc tiệm cận tự điều chỉnh SDBT-MSX để phát hiện vị trí, giúp việc lắp đặt và vận hành trở nên đơn giản dễ dàng bạn.
Loạt xi lanh mới này và các phụ kiện được đề cập là một phần của phạm vi lõi Festo. Có mặt trên toàn thế giới và được giao hàng nhanh chóng với mức giá hấp dẫn.
Xylanh tròn tác động kép này được thiết kế cho áp suất hoạt động lên đến 10 bar và có các hành trình so le lên đến 200 mm. Con dấu ít mài mòn trên thanh piston bằng thép không gỉ chống ăn mòn đảm bảo tuổi thọ lâu dài và ít ma sát.
Một ổ đĩa, mặc dù có phần gắn vào hình trụ bên ngoài, không nhô ra và vẫn ngắn - được tạo ra cho tất cả những vị trí chỉ có cửa sổ nhỏ để cài đặt. Cũng có thể lắp đặt xy lanh đã được lắp sẵn cùng với những phụ kiện đi kèm trên ống thép không gỉ.
Nếu hệ thống đặc biệt hẹp, thiết kế của nắp cuối có thể được lựa chọn từ những đặc tính khác nhau. Phù hợp trong tình huống lắp đặt cần có hoặc không cần có ren, đặc biệt mỏng, có kết nối khí hướng trục hoặc vòng bi cho chuyển động quay.
Chìa khóa sản phẩm Festo laser duy nhất cũng nằm trên xy lanh bên ngoài, bạn có thể sử dụng để gọi dữ liệu kỹ thuật, tài liệu hoặc thông tin phụ tùng chỉ trong vài giây.
Làm cách nào để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn chế tạo các máy nhỏ hơn và thiết lập máy móc một cách nhanh chóng? Câu trả lời là sự đa dạng về lựa chọn xy lanh nhỏ hơn của chúng tôi sẽ giúp bạn.