• Các sản phẩm
  • Tải xuống
  • Sơ đồ

CMMT-ST cực kỳ nhỏ gọn và tiết kiệm với đa giao thức

Bạn có thể dễ dàng thiết lập thủ công những giao thức Ethernet mong muốn trên bộ truyền động servo bằng cách sử dụng công tắc DIL hoặc thậm chí còn dễ dàng và thuận tiện hơn nữa, bằng cách chọn trực tiếp chúng trong quá trình vận hành thử trong Festo Automation Suite.

Kết nối nhất quán: Bộ truyền động servo CMMT - từ 50 W đến 12 kW

Hệ truyền động servo có nhiệm vụ điều khiển động cơ servo. Vì thê, chúng chịu trách nhiệm cho những ứng dụng quay và cùng kết hợp với trục cho những chuyển động tuyến tính trong máy. Bộ truyền động servo là một công nghệ tự động hóa cốt lõi. Cùng với dòng sản phẩm CMMT, chúng tôi có đầy đủ chuyên môn và kinh nghiệm.

1. Giao tiếp dựa trên Ethernet

  • Một nền tảng bộ truyền động servo cho nhiều bus trường
  • Dễ dàng tích hợp vào các giải pháp tự động hóa với các bộ điều khiển ví dụ của Siemens, Rockwell, Beckhoff và các hãng khác

Logo ổ đĩa Servo

2. Cực kỳ nhỏ

Nhỏ gọn hơn 50% so với CMMT-AS nhỏ nhất với hiệu suất gần như tương đương

3. Vận hành

Với Festo Automation Suite có thể được vận hành mà không có lỗi chỉ trong vài phút

4. Bộ thông số

  • Các tham số tối ưu cho thời gian chu kỳ được tối ưu hóa và độ an toàn của quy trình
  • Lưu tới 3 bộ thông số cho các ứng dụng phức tạp trên bộ điều khiển

5. An toàn tiêu chuẩn được tích hợp

  • STO: mô-men xoắn có thể ngắt kết nối an toàn (SIL3 / loại 3 PL e)
  • SS1: dừng an toàn 1 (loại c) khi sử dụng thiết bị chuyển mạch bên ngoài phù hợp và mạch phù hợp
  • Có thể cấu hình mà không cần phần mềm

6. Kết nối động cơ và giao diện bộ mã hóa

Kết nối động cơ của chương trình cơ sở và các thông số:

  • Lý tưởng với động cơ bước EMMS-ST đã được chứng minh của Festo
  • Thích hợp cho động cơ BLDC (động cơ DC không chổi than)

Giao diện bộ mã hóa :
Cho định vị chính xác cao hơn của cơ học trục

7. Di chuyển năng động và định vị chính xác

  • Điểm đến điểm
  • Nội suy

8. Thông số kỹ thuật

  • Công suất liên tục tối đa: 300 W
  • Điện áp sơ cấp: 24… 48 V DC
  • Dòng động cơ: 8 A / đỉnh 10 A

Từ thực tế