56
WirmachenSieproduktiver
FestoDidactic:weilWissenproduktivermacht.Mitmehr als40 JahrenErfahrungundmit über 430spezialisier
tenMitarbeiternsindwir überall dort vertreten,woAusbildung, Schulung,QualifizierungundConsulting
geschätztwerden: in rund80Ländernweltweit. FestoDidactic ist derweltweit führendeAusrüster von techni
schenBildungseinrichtungenundBeratungs- undBildungsdienstleister der Industrie. Inzwischensindmehr
als36.000Bildungseinrichtungenmit unsererHardwareausgestattet. Jährlichnehmenüber 42.000 Interes
siertean circa2.900Seminarenvon FestoDidactic teil. UndumdieAusbildung junger Fachkräfte zu fördern,
sindwir seit über 20 JahrenUnterstützer undMitgestalter der internationalenWorldSkills–der größtenBil
dungsplattformderWelt.
Beratungs- undBildungsdienstleistungen für
die Industrie
DerGeschäftsbereichTrainingundConsulting
bietet:
• Programme zur Kompetenzentwicklung
• SeminareundfirmenspezifischeTrainings inden
BereichenMensch, TechnikundOrganisation
• Prozess- undOrganisationsberatungmit Schwer
punkt ProduktionundangrenzendeBereiche
Ausrüstungvon technischenBildungs
einrichtungen
Hochschulen, Schulenund Industrieunternehmen
werden für dieAus- undWeiterbildung inallen
BereichenderMechatronik, Fabrik- undProzess
automationausgerüstet:
• TechnischeLaborausstattungenundLernsysteme
• Lernfabriken
• TrainingsundTrain-the-Trainer-Programme
• Seminare
• E-Learning
Festo–dasLernunternehmen
Wir nehmenunsereUnternehmensverantwortung
fürBildungund lebenslangesLernenernst: 1,5%
unseresUmsatzeswerden inGrundausbildungund
WeiterbildungunsererMitarbeiter investiert. Und
somit auch in IhreProduktivität.