Новинки 2014 / 2015 - page 56

56 Концепциибудущего
мещаетсявлюбыхнаправлениях.
Перемещениесверхпроводниковогоэле-
мента такжеявляетсяинновацией.Одним
плавнымдвижениемиз горизонтального
положенияввертикальноеэлектрический
поворотныйприводпереноситмодуль
междудвумявстроеннымисистемамиосей
вместесмагнитом.Может представлять
интерес, например, прииспользованиив
чистыхпомещенияхили защитных зонах:
куполизплексигласаможет надеватьсяна
магнитныйдержательиобразовывать гер-
метичноепространство–безшлюзов, рель-
совисистемнаправляющих.
SupraChanger: контролируемоевращение,
быстраясменаинструмента
Наплитеразмещаетсяцентрифуга, смеси-
тельипарящийвпространствеповоротный
стол, поднимисверхпроводниковый
модуль. Накаждойстанциирасполагается
магнитныйдиск, расстояниемеждуними
сверхпроводником зафиксировано. Плита
поворачиваетсяавтоматическиипозицио-
нирует всегдаодининструмент надмоду-
лемсверхпроводника, такимобразом, что
магнитныйдискначинает паритьвпро-
странстве.Шаговыймоторвращает тем
самымцеленаправленнодискиинстру-
мент. Впервые удалосьпередатьподобным
образом управляемоевращательноедви-
жениенамагнит, контролируемопарящий
впространстве. Благодаряэффектупамяти
магниты занимают всегдаоднуи туже
позицию, чтопозволяет упроститьи уско-
ритьсменуинструмента.
Все три устройстваимеют электрическое
охлаждение, управляютсядецентрализо-
ванноине требуютиспользования
устройстврегулированиядлясверхпрово-
дников.
Сверхпроводники–этометаллы,металли-
ческиесоединенияиликерамические
материалы, которыеприохлаждениидо
определенной температурыприобретают
особыесвойства. Для Festoособыйинте-
респредставляет следующийфакт: по
достижении такой температурыперехода
полепостоянногомагнитаможно«заморо-
зить»на заранееопределенномрасстоя-
нии.Оно, такимобразом, остается закон-
сервированным. Приэтоммагнит устой-
чивопарит надсверхпроводником. В
сверхпроводникахизкерамики, применяе-
мых Festo, температурапереходасостав-
ляет прибл. 93кельвина (-180 °C), что
позволяетиспользоватьактивноеэлектри-
ческоеохлаждениебезпримененияхлада-
гентов. Приохлаждениисверхпроводника
криостат потребляет столькожеэнергии,
сколькоодналампанакаливания–80ватт.
SupraHandling2.0: линейноеперемеще-
ниев трехположениях
Салазкис тремякриостатамиисверхпро-
водникамискользят наддвумямагнитными
направляющими. Дляобеспеченияконтро-
лируемоголинейногоперемещения
салазкибесконтактнопосредствоммагни-
товсоединяютсясэлектрическойнаправ-
ляющей типаEGCот Festo. Всясистема
может поворачиватьсяна180 градусов
вокруг своейпродольнойоси. Благодаря
этомусалазкивподвешенномсостоянии
могут перемещатьсяпополу, постенеили
над головой. Контейнеры, установленные
нанем, благодаря гибкомукреплению
всегдаориентированыотверстиемвверх.
SupraShuttle: бесконтактноепарениев
пространствевлюбыхнаправлениях
НаэтомпримереFestoвпервыедемонстри-
рует, какпарящийввоздухеобъект пере-
Знаниянабудущее: SupraMotion2.0
Сверхпроводникиоткрывают абсолютноновыевозможностидляпромышленнойавтома-
тизации. Поэтому ужев течениенесколькихлет компания Festoработает над технологией
сверхпроводников, припомощикоторойподостижении температуры100кельвинов
(-173 °C)можно«заморозить»полепостоянногомагнитанаопределенномрасстоянии.
Компания Festoсконцентрироваласвои усилияна трехпроектах, вкоторыхреализуется
линейноеивращательноедвижениепарящихобъектоввовсехвозможныхнаправлениях
иположенияхвпространстве.
1...,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55 57,58,59,60
Powered by FlippingBook