Новинки 2014 / 2015 - page 52

Онавнепрерывномрежимесравнивает
текущиеданныес заданными значениями.
Средстваавтоматизации Festoполностью
интегрируютсявэтот процессмониторинга.
Водадляинтенсивноразвивающегося
города
Санкт-Петербург продолжаетразрастаться.
Вего границывходят новыерайоныипро-
мышленные зоны. 1,9миллионакубоме-
тровпитьевойводы, производимыхеже-
дневно, потребляются 4,8миллионами
жителей, толькоодинблокK-6водопрово-
днойстанциипоставляет 350000м³ –всев
соответствииссовременнымистандартами
фильтрацииихимическойподготовкис
применениемозона. Пневматические
средстваавтоматизациипозволилисделать
значительныйскачоквобластиэнергоэф-
фективности.
«Пневматикапозволяет
добиться значительнойэко-
номииэнергиипривысокой
степенинадежности. Также
мывсегда готовывыехать
наобъект припоявлении
вопросовилипроблем»
АрминМюллер,
руководительнаправленияподготовки
питьевойводыиочисткисточныхвод ком-
пании Festo
Помимомодернизации34насосныхстан-
ций, Водоканал г. Санкт-Петербургнамерен
добитьсясниженияпотребленияэлектроэ-
нергиинаодну треть.
Энергоэффективнаяпневматика
Электрическиеприводыпотребляютобщую
мощностьвразмере95кВт, что требует
дальнейшегоразвитияэлектрической
инфраструктуры. В товремякакпневмати-
ческаясистема, оснащеннаяприводами
DAPSидвумякомпрессорамидляпроиз-
водствасжатоговоздуха, потребляет только
10кВт.
«120пневматическихприводовпозволяют
сэкономитьнеменее65000евро», – гово-
ритАрминМюллер, руководительнаправ-
ленияподготовкипитьевойводыиочистки
сточныхвод компании Festo.
Готовыекмонтажурешения
ВновомблокеК-6Южнойводопроводной
станции г. Санкт-Петербурга установлены
20новыхбезнапорныхскорыхфильтров.
Накаждыйфильтр приходитсяпошесть
готовыхк установкеблоковсприводами,
поворотнымидисковыми затворамиидат-
чиками.
Помимоэтогоприменяются готовыек уста-
новкешкафы управленияспневмоостро-
вамиVTSA, датчикамидавленияирасхода,
а такжеблокиподготовкивоздухасерии
MS. Всепневматическиесредстваавтома-
тизацииотодногопроизводителяобеспе-
чиваютболеенадежнуюэксплуатацию.
Системацентрализованного управления
всемипроцессаминовогоблокаК-6,
позволяетосуществлятьполныймонито-
ринг всегопроцессаводоподготовки.
Эффективнаяподготовкапитьевой
водыпозволяет экономитьпневмати-
ческуюэнергию
Ссамогооснования, ужеболее300лет, Санкт-Петербург задает стандартыархитектурыи
градостроительства. Асейчасбывшаястолица задает высокуюпланкувделеподготовки
питьевойводыдлявсейРоссии. В томчислеблагодаряприменениюэнергоэффективных
решенийвобластиавтоматизациисприменениемпневматикиот Festo.
Узнайтеподробнее:
Pneumaticdrives
52 Автоматизациянепрерывныхпроцессов
1...,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51 53,54,55,56,57,58,59,60
Powered by FlippingBook