Новинки 2014 / 2015 - page 54

Уникальныесвойства технологии
сверхпроводников
• Перемещениебез трения
• Максимальнаяизносостойкость
• Высокаяэнергоэффективность. Всего
80Вт наодинкриостат дляохлаждения,
парениеобъектавпространствепроис-
ходитбезподачиэнергии
• Расстояниемеждусверхпроводникоми
магнитомвсегдапостоянное–электрон-
ноеилимеханическоерегулирование
отсутствует
• Разделениесредбезкаких-либо трудно-
стей
• Для грузоввесомдо10 тоннне требу-
ютсядополнительныеисточникиэнергии
• Поглощение ударовивибрацийпри
высокойстепенинадежности. Возмож-
ностьприменениядажев условияхсиль-
ного загрязнения
• Удобствоочистки
Знаниянабудущее:
SupraMotion2.0
54 Концепциибудущего
Дополнительнаяинформацияпо теме
«Сверхпроводники»
1...,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53 55,56,57,58,59,60
Powered by FlippingBook