Автоматизациянепрерывныхпроцессов 51
ПоворотныйприводDAPS
ПозиционерCMSXдляпово-
ротныхчетвертьоборотных
приводов
ЛинейныйпозиционерDFPI
Максимальнаянадежностьприиспользо-
ваниисшаровымикранами, поворотными
дисковымизатворамиилидемпферами.
ПоворотныйприводDAPSвсегдаоставался
наилучшимрешениемдляповоротана
уголдо90°. Новыйвариант характеризу-
етсяещебольшей универсальностью.
Например, благодаряналичиюручного
дублерасмаховиком, а такжеблагодаря
наличиювариантаизнержавеющейстали,
илижеблагодарянизкотемпературному
исполнению. Поворотныйприводнаходит
применениевподготовкеводы, вбумаж-
нойпромышленности, впищевойинду-
стрии, припроизводственапитковилив
химическойпромышленности.
• Ручноедублированиедляобеспечения
функциибезопасностиприпропадании
электропитания:DAPS-..-MW
• Исполнениеизнержавеющейсталидля
обеспечениядлительногосрокаслужбы
в условияхработыввысококоррозион-
ныхсредах:DAPS-..-CR
• Низкотемпературноеисполнениесдиа-
пазономрабочих температур: от -50до
60 °C:DAPS-..-T6
Привлекательнаястоимостьприабсолют-
нойнадежности.
Идеальноерешениедляиспользованияв
невзрывоопасных зонах.Отличительные
чертыпозиционерадляприводовдвухсто-
роннегодействия: отличноесоотношение
цена/качество, экономичность, высокая
степеньнадежностипроцессовблагодаря
применениюаналоговыхицифровыхсиг-
наловобратнойсвязи. Конечноеположе-
ниеможет задаватьсяпосредствомсвобод-
ноконфигурируемогоаналоговогосигнала.
• Высокаяэнергоэкономичность: расход
сжатоговоздухаприостановевпроме-
жуточномположении=0
• Сигналобратнойсвязивкачествестан-
дартногоисполнения
• Конфигурируемоебезопасноеположе-
ниевслучаепропаданияэлектропита-
ния:
−− перемещениевконечноеположение
−− остановкавпоследнейпозиции
Дляпрочностиинадежностиавтоматиза-
цииВашегопроизводства
РегулируемыйприводDFPI совстроенным
датчикомизмеренияперемещений, бло-
комраспределителей, позиционероми
аналоговымсигналомобратнойсвязииде-
альноподходит длявсехлинейных типов
запорнойарматуры, дажевжесткихатмос-
ферных условиях.
Обновленнаяверсия: аналоговыйсигнал
обратнойсвязи4…20мАипредварительно
подключенныйкабель.
• Минимум техническогообслуживания
• Быстрыймонтаж
• Автоматическаяинициализация
• Быстраяилегкаяинтеграциявсуществу-
ющуюсистему управления
• Полностьювстроенный (ATEX II 2GD) или
внешний (ATEX II 3GD) позиционер
• Степень защиты IP65/67/68/69k