Regulador de presión MS4-LR-1/4-D7-AS-Z
529420
Código de barras / GTIN : 4052568085087
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
G1/4
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
1700 l/min
Margen de regulación de presión
0.5 bar - 12 bar
Histéresis máxima de la presión
0.25 bar