Regulador de presión MS9-LR-G-D6-DI-AG-BAR-AS

564137

Código de barras / GTIN : 4052568211608

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Indicador de presión
con manómetro
Presión de funcionamiento
1 bar - 20 bar
Margen de regulación de presión
0.5 bar - 7 bar
Histéresis máxima de la presión
0.4 bar