Regulador de presión MS9-LR-G-D7-AG-BAR-AS
564138
Código de barras / GTIN : 4052568211615
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Indicador de presión
con manómetro
Presión de funcionamiento
1 bar - 20 bar
Margen de regulación de presión
0.5 bar - 12 bar
Histéresis máxima de la presión
0.4 bar