Regulador de presión MS4-LR-1/8-D5-VS-DM2
595546
Código de barras / GTIN : 4052568403577
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
G1/8
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
1200 l/min
Margen de regulación de presión
0.3 bar - 4 bar
Histéresis máxima de la presión
0.4 bar