Pinza paralela HPPH-16-16-NC-P-SR12
8205393
Código de barras / GTIN : 4052568651848
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Forma constructiva
Tipo de fijación plana del dedo de la pinza - Guía - Cremallera/piñón - con dedos de sujeción - pinzas neumáticas - Movimiento guiado forzado
Carrera por mordaza
8 mm
Detección de posición
Con sistema de medición de recorrido integrado
Conexión neumática
Para racor de conexión de diámetro exterior 4 mm