Pinza paralela HPPH
La combinación de pinza paralela y válvula HPPH se ha desarrollado especialmente para la colaboración entre humanos y robots, y puede combinarse con muchos cobots o robots gracias a su interfaz robótica universal. La reducida altura total con un bajo momento de inercia de la masa garantiza una gran dinámica.
- Para una colaboración segura entre humanos y robots hasta 0,5 MPa
- Combinación de pinza y válvula con sensores integrados y baja altura total
- Permite reducir el tiempo de ciclo y ahorrar hasta un 75 % de aire comprimido en comparación con los componentes individuales
- Certificación TÜV para pinzas con dedos según ISO 15066
- Para muchos cobots y robots diferentes gracias a la interfaz mecánica del robot conforme a la norma ISO 9409-1-50-4-M6
- Dispositivo de seguridad de la fuerza de sujeción para una manipulación segura incluso en modo de desconexión de emergencia
- Control versátil mediante I/O digitales (PNP/NPN) o IO-Link
- Fabricación sostenible gracias a la reducción del uso de materiales
- Funcionamiento sostenible gracias al control integrado