Servomotores

Los servomotores de Festo ofrecen para cualquier aplicación de la automatización industrial un manejo sencillo, una gran flexibilidad y la máxima precisión, así como fiabilidad con una elevada rentabilidad. Los servoaccionamientos pueden controlar y mantener posiciones, pares y velocidades con precisión y en fracciones de segundo. De este modo, los accionamientos de máquinas complejas también pueden implementar procesos de producción difíciles. Por esta razón, los servomotores se emplean especialmente en robótica y en soluciones de automatización.

Puede encontrar más productos en la categoría: Motores y reguladores de servoaccionamiento

Servomotores de Festo

Los servomotores de Festo, junto con los reguladores de servoaccionamiento, son la unión ideal entre su mecánica y la tecnología de control y se pueden poner en funcionamiento rápida y fácilmente como un sistema de accionamiento completo con Festo Automation Suite. La máxima conectividad en hardware y software es nuestro lema: crear la combinación eléctrica que cumpla exactamente los requisitos de su aplicación, independientemente de su sistema electromecánico y entorno de control.

Festo Automation Suite

En la automatización industrial, los servo motores da Festo ofrecen un funcionamiento sencillo, gran flexibilidad y máxima precisión, junto con una confiabilidad sobresaliente y una alta eficiencia de costos para cada aplicación.

Los servoaccionamientos pueden controlar y mantener posiciones, torque y velocidades con precisión, en fracciones de segundo. Esto permite movimientos complejos en máquinas capaces de ejecutar incluso procesos de producción exigentes. Por este motivo, los servo motores Festo son especialmente adecuados para aplicaciones de robótica y soluciones de automatización industrial.

Con los reguladores de servosccionamiento, los servomotores de Festo forman el vínculo perfecto entre la mecánica y la tecnología de control, y pueden ponerse en marcha de forma rápida y sencilla como sistemas de accionamiento completo mediante el Festo Automation Suite.

Nuestra premisa es la máxima conectividad en hardware y software: configure una combinación eléctrica que se adapte exactamente a los requisitos de su aplicación, sin importar el sistema electromecánico ni el entorno de control que utilice.

Tipos y ventajas de los servo motores Festo

¿Cuáles son las principales ventajas de los servo motores Festo?

  • Alta dinámica: respuesta inmediata ante variaciones de comando.
  • Alta precisión de posicionamiento: ideal para aplicaciones que requieren control riguroso.
  • Resistencia a sobrecargas: funcionamiento eficiente incluso bajo condiciones de carga elevada.
  • Alta precisión de rotación: garantiza movimientos suaves y controlados.
  • Amplio rango de ajuste de velocidad: operación precisa a diferentes velocidades, adaptándose a distintas exigencias.

Características de los servo motores Festo

Retroalimentación de posición

Los servo motores están equipados con dispositivos de retroalimentación de posición, como encoders o resolvers, que proporcionan información en tiempo real sobre la posición angular del motor. Esta característica es fundamental para asegurar la máxima precisión en el control de posición.

Control multidimensional

Además del control preciso de posición, los servomotores ofrecen la capacidad de controlar la velocidad y el torque, brindando una solución versátil para una amplia variedad de aplicaciones industriales.

Principales servomotores Festo

Los servo motores Festo se distinguen por su integración con los sistemas de automatización de última generación y por su compatibilidad con los reguladores de servoaccionamiento de la marca. Gracias a su diseño modular, rendimiento dinámico y facilidad de parametrización, representan una elección ideal para empresas que buscan productividad, precisión, y eficiencia energética en sus procesos industriales.

Servomotor EMMT-AS

Nuestro EMMT-AS es un servomotor síncrono de CA dinámico, sin escobillas y de excitación permanente. Se diseñó principalmente para aplicaciones exigentes y dinámicas. El motor de nuestro programa básico destaca por un par de torsión extremadamente bajo, que le permite lograr una alta sincronización, incluso con bajas velocidades, así como una buena controlabilidad y fidelidad de trayectoria en tareas de posicionamiento. Con la "Placa de características electrónica", todos los datos importantes del motor están guardados en el propio motor. El regulador de servoaccionamiento CMMT-AS puede leerlos, pudiendo así con ello parametrizar el servomotor automáticamente. Además, la solución compacta de cable único reduce considerablemente el esfuerzo de instalación.

Servomotor EMMT-AS, EMMT-EC

Servomotor EMMB-AS

El compacto y extremadamente económico EMMB-AS es también un servomotor síncrono de CA sin escobillas y con excitación permanente. Disponible en cuatro niveles de potencia, es adecuado para tareas de posicionamiento sencillas, especialmente en la industria electrónica y para el montaje de piezas pequeñas, así como en estaciones de prueba. Está disponible de serie con sistema digital de medición absoluta Single-Turn, opcionalmente también con sistema Multi-Turn. En combinación con los ejes ELGC, con los minicarros EGSC y con el controlador del motor CMMT-AS, resulta una interacción perfecta de todos los componentes.

Servomotor EMMB-AS

¿En qué industrias se utilizan los servomotores?

La creciente automatización en todos los ámbitos de la construcción de máquinas y sistemas exige tiempos de ciclo cada vez más cortos y una mayor flexibilidad a la hora de cambiar de producto. Este desarrollo ha dado lugar a los servoaccionamientos que se utilizan hoy en día. Estos motores se utilizan principalmente para aplicaciones en las siguientes industrias:

  • Tecnología de embalaje
  • Industria del plástico
  • Industria metalúrgica
  • Industria alimentaria y de bebidas

Los servomotores son especialmente valorados en estas industrias porque su rendimiento y su aplicación son escalables. Siempre ofrecen el rendimiento adecuado, ya sea como accionamiento directo para ejes de alta precisión o como combinación económica de motor y reductor. Además, el esfuerzo de cableado y el tiempo de instalación de los servomotores es muy reducido, ya que pueden utilizarse con transmisión digital de señales y cables combinados.