• Productos
  • Descargas
  • Diagrams

Potente actuador giratorio

Plano y ligero, pero potente: el actuador giratorio DRRS. Es ideal para los requisitos de la tecnología de manipulación y montaje, la construcción general y de máquinas herramienta, así como para la producción de baterías.

Compacto y potente

Gracias a sus reducidas dimensiones, el actuador giratorio DRRS puede integrarse perfectamente en máquinas compactas, como las de la industria electrónica. Incluso con un brazo de palanca largo, el actuador giratorio DRRS impresiona por su elevado momento de giro.

Actuadores giratorios con muchas variantes

El actuador giratorio DRRS está disponible en numerosas versiones: ocho tamaños de 0,3 a 34 Nm de momento de giro, ocho tamaños con amortiguación elástica en tamaños de 8 a 40, y seis tamaños con amortiguación hidráulica en tamaños de 12 a 40. Lo que todos tienen en común es su elevado momento de giro y su bajo peso.

Gran capacidad de carga

El DRRS es, con diferencia, el actuador giratorio más potente de su categoría: puede cargarse hasta un 80 % más que los productos de la competencia. Para fuerzas máximas de hasta 1500 N se recomienda el actuador giratorio DRRD.