• Productos
  • Descargas

¡Solo 5,9 mm de anchura!

Anchura y tamaño mínimos, con una presión de hasta 7 bar o 0,9 bar para funcionamiento con vacío, altas prestaciones: óptima para el funcionamiento de muchas válvulas de conmutación en paralelo y en un espacio muy reducido. La válvula de 3/2 vías normalmente cerrada y con un caudal de hasta 5,5 l/min puede también ampliarse para crear un terminal de válvulas con hasta 20 posiciones.

Adecuada para muchas aplicaciones

Por ejemplo en el área del diagnóstico in vitro (DIV) para equipos pequeños utilizados en el punto de cuidado (PoC) en los que las válvulas miniaturizadas accionan numerosas membranas en un cartucho “lab-on-a-chip” que contiene el proceso de análisis y los reactivos. Incluso para el control del caudal de fluidos en equipos de diálisis, para el accionamiento de los conmutadores de membrana que mantienen los líquidos contaminados separados del sistema. Como válvula servopilotada o para el control directo de pequeños caudales de gas en la industria de la electrónica o de los semiconductores: VOVK es un todoterreno en miniatura. Su consumo de energía extremadamente reducido de tan solo 0,5 W y el tiempo de conmutación de 6 milisegundos permiten implementar aplicaciones en las que numerosas válvulas, lo más cerca posible unas de otras, conmutan pequeños caudales.

Diversidad y alto rendimiento

Las válvulas VOVK son únicas debido a su capacidad de funcionar con vacío, de soportar presiones de hasta 7 bar y también gracias a su anchura de tan solo 5,9 mm. Hay disponibles tres versiones para dar solución a la máxima diversidad de aplicaciones: con conexión de brida para el montaje de válvulas en un bloque del canal, pudiéndose montar hasta 20 válvulas directamente en línea, o como una sola válvula con boquillas estriadas.