Pinza de tres dedos HGDD
Para entornos difíciles: pinza hermetizada completa. Posibilidad de sujeción interior y exterior.
- Sujeción con movimientos concéntricos; precisión a pesar de la carga ocasionada por los pares
- Ideal para el uso en entornos industriales difíciles
- Cinco tamaños con carreras de hasta 12 mm por carrera/mordaza
- Se puede utilizar, opcionalmente, como pinza de simple y doble efecto
- Variante de simple efecto o con aseguramiento de la fuerza de sujeción normalmente abierto (NO) o cerrado (NC)
- Adecuada como pinza de sujeción exterior e interior