La pinza radial de uso universal DHRS impresiona por su elevada carga de par, que se consigue con el soporte lateral de las mordazas.
Agarra de forma segura con la máxima precisión de repetición y ofrece ciertas características como un muelle de compresión para soportar o asegurar las fuerzas de agarre, un estrangulamiento fijo interno, así como opciones de centrado en las mordazas.
Ya sea como pinza exterior o interior: la pinza radial puede utilizarse, opcionalmente, como pinza de doble o simple efecto y es compatible con un gran número de actuadores.
Dependiendo del tamaño, la DHRS apoya su proceso con la detección de las posiciones: ya sea mediante sensores de posición adaptables para la versión pequeña o mediante sensores de proximidad integrables para las pinzas medianas y grandes.