Pinza radial HERC

La pinza radial eléctrica HERC ofrece una solución sencilla y económica para movimientos de sujeción radiales de hasta 180°. Es ideal para tareas sencillas de «Pick and Place» en las que se prefiere una solución eléctrica a una neumática. Ideal para la tendencia hacia la electrificación de la automatización.
  • Ideal para 180° y para la manipulación de piezas en espacios reducidos
  • Plug and Work: El controlador integrado con interfaz de I/O permite ahorrar costes y simplifica la conexión
  • Control sencillo de E/S para el movimiento de apertura y cierre
  • Fuerza de sujeción ajustable manualmente en 4 niveles para adaptarse a diferentes piezas de trabajo
  • Guía de bolas resistente y precisa
  • Numerosas posibilidades para la fijación y el montaje
  • Recomendado para plantas productivas de fabricación de baterías de iones de litio, F1A
  • Grasa apta para el contacto con alimentos NSFH1
  • Encaja perfectamente en nuestra amplia cartera de productos de actuadores electromecánicos, motores, controladores de accionamiento y sistemas de control