Pinza radial HGRT
Para tareas exigentes: pinza radial robusta con guiado sincronizado mediante placa colisa.
- Cinemática robusta y precisa para ofrecer la máxima absorción de par y una larga vida útil
- Sujeción segura de las piezas, gracias a las guías deslizantes de superficies rectificadas
- Guiado mediante correderas
- Tiempos de ciclo óptimos gracias a unos ángulos de apertura completamente regulables de hasta 90° por dedo como máximo
- Se puede utilizar, opcionalmente, como pinza de simple y doble efecto
- Variante de simple efecto o con aseguramiento de la fuerza de sujeción normalmente cerrado (NC)
- Adecuada como pinza de sujeción exterior e interior
- Múltiples posibilidades de adaptación a los actuadores