Plato divisor DHTG
La mesa de conmutación con divisiones seleccionables, inversión del sentido de giro y conducción de la energía simultánea.
- Para tareas de giro o separación de piezas
- Mecánica robusta
- Planificación y puesta en funcionamiento sencillas
- Diámetros del disco giratorio: 65, 90, 140, 220 mm
- Libre control del sentido de giro
- Sostenible gracias a la prolongación del ciclo de vida mediante la simplificación de las reparaciones