Perfecta para aplicaciones estándar: la nueva válvula de estrangulación y antirretorno VFOE de ajuste manual con función “Push-to-Lock”. La válvula, disponible a un precio muy atractivo, está especialmente indicada para espacios de instalación reducidos como, por ejemplo, en la industria electrónica.
Sus distintas funciones de válvula y sus numerosos tamaños de conexión convierten a la válvula de estrangulación y antirretorno de polímero en la solución ideal para requisitos estándar en el ámbito de la técnica de automatización neumática. Además, es extraordinariamente ligera.
Le ofrece un ahorro de tiempo y dinero. Desde el principio, con la selección adecuada de la función de válvula necesaria. Los botones giratorios diferenciados por colores garantizan una fácil identificación de la función de la válvula requerida. El nuevo principio de funcionamiento integrado "Push-to-lock" y la conexión Quick permiten una instalación y puesta en funcionamiento rápidas y eficientes.
La VFOE y el tubo flexible PUN-H armonizan a la perfección y permiten cumplir prácticamente cualquier deseo. Combinada con un actuador neumático, es posible ajustar la velocidad del cilindro de forma óptima e individual.
y respetuosa con el medioambiente, ya que si se apuesta por embalajes grandes se reducen también los costes de reciclaje.