Schrägsitzventil VZXF-L-M22C-M-A-G1-240-M1-V4V4T-50-16

1002516

GTIN 4052568226176

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Leitungsanschluss
Gewindemuffe G1 nach DIN ISO 228
Durchfluss Kv
12 m³/h
Mediumsdruck
0 bar - 16 bar
Nennweite
24 mm