Parallelgreifer HGPD-25-A
1132942
GTIN 4052568227074
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Greifkraft pro Greifbacken bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) schließen
133 N
Hub pro Greifbacken
6 mm
Positionserkennung
für Näherungsschalter
Greifkraftsicherung
ohne