Parallelgreifer HGPD-63-A
1132954
GTIN 4052568227197
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Greifkraft pro Greifbacken bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) schließen
928 N
Hub pro Greifbacken
16 mm
Positionserkennung
für Näherungsschalter
Greifkraftsicherung
ohne