Schwenkantrieb DSM-T-25-270-P-A-B
1145098
GTIN 4052568227487
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Baugröße
25
Theoretisches Drehmoment bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
10 Nm
Schwenkwinkel
0 deg - 270 deg
Positionserkennung
für Näherungsschalter