Schwenkantrieb DSM-T-25-270-CC-A-B
1145100
GTIN 4052568227500
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Baugröße
25
Theoretisches Drehmoment bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
10 Nm
Schwenkwinkel
0 deg - 246 deg
Positionserkennung
für Näherungsschalter