Schwenkantrieb DSM-T-32-270-P-A-B
1145104
GTIN 4052568227524
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Baugröße
32
Theoretisches Drehmoment bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
20 Nm
Schwenkwinkel
0 deg - 270 deg
Positionserkennung
für Näherungsschalter