Dreipunktgreifer HGDD-35-A
1163037
GTIN 4052568227845
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Greifkraft pro Greifbacken bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) schließen
112 N
Hub pro Greifbacken
4 mm
Positionserkennung
für Näherungsschalter