Dreipunktgreifer HGDD-50-A
1163043
GTIN 4052568227906
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Greifkraft pro Greifbacken bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) schließen
348 N
Hub pro Greifbacken
8 mm
Positionserkennung
für Näherungsschalter