Dreipunktgreifer HGDD-63-A

1163046

GTIN 4052568227937

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Greifkraft pro Greifbacken bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) schließen
553 N
Hub pro Greifbacken
10 mm
Positionserkennung
für Näherungsschalter