Pneumatikventil VL-5/3G-3/4-D-4
12463
GTIN 4052568112028
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/3 geschlossen
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
4800 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
Anschlussplatte Größe 4 nach ISO 5599-1
Betätigungsart
pneumatisch