Parallelgreifer DHPS-16-A

1254043

GTIN 4052568016449

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Greifkraft pro Greifbacken bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) schließen
96 N
Hub pro Greifbacken
5 mm
Positionserkennung
für Näherungsschalter