Parallelgreifer DHPS-20-A
1254046
GTIN 4052568229191
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Greifkraft pro Greifbacken bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) schließen
147 N
Hub pro Greifbacken
6.5 mm
Positionserkennung
für Näherungsschalter
Greifkraftsicherung
ohne