Dreipunktgreifer DHDS-32-A
1259493
GTIN 4052568229306
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Greifkraft pro Greifbacken bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) schließen
115 N
Hub pro Greifbacken
3.9 mm
Positionserkennung
für Näherungsschalter