Dreipunktgreifer DHDS-50-A

1259495

GTIN 4052568229320

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Greifkraft pro Greifbacken bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) schließen
250 N
Hub pro Greifbacken
6 mm
Positionserkennung
für Näherungsschalter