Radialgreifer DHRS-25-A

1310162

GTIN 4052568229597

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Gesamtgreifmoment bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) öffnen
233 Ncm
Gesamtgreifmoment bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) schließen
215 Ncm
Max. Öffnungswinkel
180 deg
Positionserkennung
für Näherungsschalter